- Produkter
- E10981
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Dimensioner [mm] | 20 x 20 x 46 |
---|---|
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
terminaler: ...0,75 mm²; Kabelforskruning: PG 11 |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x 1/2", lige; kodning: C; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet |
---|