- Produkter
- E10619
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Dimensioner [mm] | 25 x 13 x 42 |
---|---|
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | ZnAl / Ni |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: ZnAl / Ni |
---|