Elektriske Data
Driftspænding [V] |
10...30 DC |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] |
-25...90 |
Kapslingsklasse |
IP 67 |
Mekaniske data
Materiale |
TPU |
Indstøbt-emne materiale |
TPU |
Materiale - omløber |
Messing, forniklet |
Display / Betjeningsenhed
Display |
udgangs status |
1 x LED, gul |
Drift |
1 x LED, grøn |
|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning |
Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
|
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |