Driftspænding [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Kontakt belastnings evne | < 4 A |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Monteringsmetode | montering på DIN bæreskinne og bagvæg |
---|---|
Dimensioner [mm] | 45 x 82,5 x 33 |
Materiale | PBT |
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Skrueterminaler: ...2,5 mm² |