1. Startside
  2. Produkter
  3. Identifikations systemer
  4. 1D / 2D code readers
  5. 1D / 2D code readers

1D / 2D code readers

  • Orienteringsuafhængig læsning af 1D- og 2D-koder
  • Genkendelse af mere end 20 forskellige kodetyper
  • Integreret kodekomparatorsystem i sensoren
  • Justerbart via indbygget laserpen
  • Belysning der kan segmentopdeles til anvendelser med problematiske overflader


Kodelæser 1D/2D

1D/2D-kodelæserens anvendelsesområder rækker helt fra produktsporing og produktstyring til produktidentifikation.
Sensoren detekterer 1D- og 2D-koder uafhængigt af kodens drejeposition i forhold til sensoren. Også beskadigede eller urene koder identificeres sikkert, selv hvis op til en fjerdedel af informationerne er ødelagt. Den løser også tekstgenkendelsesopgaver (OCR), for eksempel til produktidentifikation ved hjælp af typebetegnelser eller serienumre.