1. Startside
  2. Produkter
  3. Industriel kommunikation
  4. AS-Interface I/O moduler
  5. Komplet produktlinie

AS-Interface I/O modules - Komplet produktudvalg

  • ClassicLine: Moduler til feltanvendelser med hurtig monteringsteknik, også til farlige områder
  • CompactLine: Moduler til sikker forbindelse i et krævende miljø
  • SmartLine: Moduler til installation i styreskabe
  • ProcessLine: Rustfrit stål moduler med beskyttelsesgrad IP 69K til brug i fødevare- og drikkevareindustrien
  • Kompakte, oplyste trykknapmoduler med høj lysstyrke


AS-Interface-ind-/udgangsmoduler

De decentrale AS-interface-ind-/udgangsmoduler forbinder binære og analoge sensorer og aktuatorer med gatewayen eller PLC'en via AS-interface. Til feltanvendelse fås der moduler med hurtig monteringsteknik eller med skruemonteringsteknik. Fladkablet med to ledere tilsluttes med polaritetsbeskyttelse ved hjælp af gennemtrængningsteknik. Sensorer og aktuatorer tilsluttes via velkendte, robuste stikforbindelser.
AS-i-ProcessLine-moduler er udviklet specielt til anvendelse i våde områder i fødevare- og drikkevareindustrien. For hygiejnekrav med regelmæssige rengøringscyklusser under højtryk er huset komplet i rustfrit stål, og det har en kapslingsklasse på IP 69K.
AS-i-SmartLine-modulerne er konciperet til anvendelse i kontaktskabe. På grund af den smalle, kompakte konstruktion er de også egnede til anvendelse på stedet i kontaktkasser.
Til anvendelse i små huse, kontaktkasser og betjeningspaneler fås der AS-i-printkort.
ifm-produktsortimentet omfatter moduler med digitale og analoge ind- og udgange.