You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Feedback systemer for ventilhoveder og ventil aktuatorer
  5. Sensorer for quarter-turn aktuatorer

Sensorer for quarter-turn aktuatorer

  • Hurtig og sikker montering med kun tre skruer
  • Enheder med M12-stik eller terminalkammer
  • Berøringsløs og selvrensende system
  • Høj chock- og vibrationsbestandighed
  • Stort udvalg af skifteknaster

Sensorer for quarter-turn aktuatorer


Induktive dobbeltsensorer til ventilhoveder

Overalt, hvor der anvendes væsker, luft eller gasser i den industrielle procesteknik, anvendes der ventiler til dosering og styring. De induktive dobbeltsensorer i serierne IN og AC23 er beregnet til pålidelig tilbagemelding af positioner på pneumatiske ventilhoveder og ventilklapper. De anvendes i kombination med en koblingsknast (også kaldet puck).
Pucken monteres direkte på ventilhovedets drivaksel. Den er udstyret med to 90° forskudte metalskruer, som befinder sig i forskellig højde. En induktiv dobbeltsensor med to sensorflader over hinanden registrerer enten den øverste eller den nederste metalskrue og detekterer dermed de to ventilstillinger "åben" og "lukket". Systemet berøringsfrit og fungerer slidfrit og selvrensende. Det er stort set resistent mod ydre påvirkninger og ufølsomt over for mekaniske belastninger som vibration og stød.
Dobbeltsensoren fås med to koblingsudgange eller AS-interface.