1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Signal evaluerings systemer
  5. Flow overvågning

Signal evaluerings system - evaluerings enheder til flow overvågning

  • Indbygget flow-, temperatur- og ledningsovervågning
  • Justerbare koblingsudgange til overvågning af flow og temperatur
  • Tydeligt synligt flerfarvet LED-display
  • Signal-output via potentialefrie relækontakter
  • Tilslutningsmuligheder: Isolationsforskydning / skrueterminaler og cage clamps


Strømningsovervågning

I anvendelser, hvor det ikke er muligt at benytte en strømningssensor med integreret analyse, anvendes der sensorer i kombination med evalueringsenheder. Det er for eksempel tilfældet ved anvendelse i områder med risiko for eksplosion, ved trange monteringsforhold, eller hvis visningen skal være decentral.
Sortimentet omfatter evalueringsenheder til kontaktskabsindbygning og til montering på stedet. Afhængigt af enheden kan der overvåges strømning, temperatur og/eller ledningsbrud. Alle enheder viser strømningen via en lysdiodebjælkegraf.
Evalueringssystemerne til monteringen på stedet forbindes med strømningssensoren direkte på målestedet via M12-stikforbindere.
Til anvendelser i områder med risiko for eksplosion er sensorer og evalueringselektronik konstrueret og godkendt til anvendelse i områder med risiko for eksplosion i henhold til de gældende forskrifter.