1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Temperatur sensorer
  5. Kompakte transmittere for industriel brug

Temperatur sensorer - Kompakte transmittere for industriel brug

  • Enheder med stort temperaturmålingsområde
  • Meget kort svartid
  • Høj mekanisk stabilitet og trykbestandighed op til 400 bar
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Forskellige installationslængder fra 25...150 mm


Kompakte transmittere til industrianvendelse


De kompakte temperaturtransmittere er konciperet specielt til anvendelse i procesteknik. De har en analog udgang med 4...20 mA.
Pt1000-måleelementet i klasse A opnår med den fabriksinterne kalibrering en høj nøjagtighed. En særlig detalje er foruden det store måleområde den fremragende responstid. På grund af den høje kapslingsklasse, det komplet sammensvejsede hus i rustfrit stål og den høje trykstyrke er transmitterne særligt velegnede til anvendelse i barske industriomgivelser. En lysdiode signalerer tydeligt, at de er klar til brug.
Sensorerne fås med forskellige pindlængder, procestilslutninger og måleområder. Et stort antal adaptere letter monteringen i processen.
Enhederne kan anvendes med to ledere eller fire ledere. I 4-leder-anvendelse kan transmitteren parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.