You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Temperatur sensorer
  5. Transmittere med display til levnedsmiddelindustrien

Temperatur sensorer - Transmittere med display til levnedsmiddelindustrien

  • Tydeligt synligt LED-display
  • Meget kort svartid
  • Brugervenlig kommunikation via IO-Link
  • Sondelængde på 30...350 mm
  • Hygiejnisk og robust design

Temperatur sensorer - Transmittere med display til levnedsmiddelindustrien


Transmittere med display til fødevareindustrien


Temperaturtransmitterne i serien TD måler medietemperaturen i beholdere og tanke præcist og pålideligt. Med deres kompakte, hygiejniske design og den integrerede procestilslutning er de særdeles velegnede til anvendelse i fødevare- og drikkevareindustrien. Det tydelige display muliggør visning af temperaturen på stedet.
På grund af den høje kapslingsklasse, det komplet sammensvejsede hus i rustfrit stål og den høje trykstyrke er transmitterne særligt velegnede til anvendelse i barske industriomgivelser.
Sensorerne fås med forskellige pindlængder, procestilslutninger og måleområder. Et stort antal adaptere letter monteringen i processen.
Enhederne kan anvendes med to ledere eller fire ledere. I 4-leder-anvendelse kan transmitteren parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.