1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Niveau sensorer
  5. Laser afstands sensorer for kontaktløs måling

Niveau sensorer - Laser afstands sensorer for kontaktløs måling

  • Pålidelig optisk niveaumåling med høje intervaller op til 9,8 m
  • Skalerbart måleområde og vinduesfunktion
  • To skifte-udgange, hvoraf en kan programmeres som analog udgang
  • Omfattende udvalg af montagebeslag


Laserafstandssensorer til berøringsfri måling

O1D300 er en niveausensor med time-of-flight-måling i PMD-teknologi (PMD = Photonic Mixing Device). Den registrerer berøringsfrit påfyldningsniveauer for bulkmaterialer og ikke-transparente væsker på grundlag af en laserstråles time-of-flight-måling. Med en ekstremt lille størrelse på kun 42 x 42 x 52 mm udmærker sensoren sig ved en meget stor tasteafstand, en synlig rød laserlysplet og en høj funktionsreserve. Den kan monteres på sikker afstand af aftastningsmaterialet ved hjælp af fastgørelseselementer.
Indstillingen af alle parametre samt programmeringen af koblingspunkterne foretages via programmeringstaster og et alfanumerisk display med 4 pladser.