You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Niveau sensorer
  5. Flush fuld-metal tryksensor med display

Niveau sensorer - Flush fuld-metal tryksensor med display

  • Høj samlet nøjagtighed og elektronisk temperaturkompensering
  • Programmerbare analoge og switchudgange
  • Hygiejnisk, flush design
  • Aseptoflex Vario - G 1 procesforbindelse med fire tætningsmuligheder
  • Høj temperaturbestandighed

Niveau sensorer - Flush fuld-metal tryksensor med display


Helmetaltryksensorer i plan med fronten med display


Tryksensorerne i plan med fronten i serien PI27/PI28 har et massivt metalhus i rustfrit stål til anvendelse i procesteknik. De er resistente mod højtryksrensning med aggressive rengøringsmidler. På grund af den høje kapslingsklasse IP 69K, et hygiejnevenligt design og høj temperaturbestandighed er sensorerne ideelle til anvendelse i fødevare- og medicinalindustrien.
Enhederne har to koblingsudgange, som kan programmeres som sluttekontakt eller brydekontakt. En koblingsudgang kan også konfigureres som skalerbar analog udgang til udlæsning af måleværdien.
Parametreringen foretages direkte via knapperne på sensoren. Et tydeligt display kombineret med en intuitiv betjening muliggør hurtig og nem ibrugtagning.
Derudover kan sensoren også parametreres via IO-link, f.eks. ved hjælp af USB-interface. Softwaren LINERECORDER SENSOR muliggør visualisering, overføring og arkivering af parameterposterne.