You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Proces sensorer
  4. Flow vagte, -switche / -transmittere
  5. Evalueringsenheder

Evaluerings enhed til flow overvågning

  • Høj repeterbarhed
  • Simpel indstillingstilstand til hurtig opsætning
  • Fleksibel procestilslutning med adaptere
  • Pålidelig overvågning af væsker og gasser
  • Elektronisk låsning af indstillingsværdierne

Evaluerings enhed til flow overvågning


Evalueringsenheder

I anvendelser, hvor det ikke er muligt at benytte en strømningssensor med integreret analyse, anvendes der sensorer i kombination med evalueringsenheder. Det er for eksempel tilfældet ved anvendelse i områder med risiko for eksplosion, ved trange monteringsforhold, eller hvis visningen skal være decentral.
Sortimentet omfatter evalueringsenheder til kontaktskabsindbygning og til montering på stedet. Afhængigt af enheden kan der overvåges strømning, temperatur og/eller ledningsbrud. Alle enheder viser strømningen via en lysdiodebjælkegraf.
Evalueringssystemerne til monteringen på stedet forbindes med strømningssensoren direkte på målestedet via M12-stikforbindere.
Til anvendelser i områder med risiko for eksplosion er sensorer og evalueringselektronik konstrueret og godkendt til anvendelse i områder med risiko for eksplosion i henhold til de gældende forskrifter.