1. Startside
  2. Produkter
  3. Industriel Billedbehandling
  4. 3D camera
  5. 3D kameraer for mobile arbejdsmaskine applikationer

3D kameraer for mobile arbejdsmaskine applikationer

  • Pålidelig datalevering via Ethernet UDP
  • Hurtig afstandsmåling med time-of-flight-teknologi
  • Egnet til brug i mobile maskiner
  • Kompakt og robust hus
  • Meget langt føleområde op til 35 m


3D-sensorer

3D-sensoren O3M til mobil anvendelse registrerer området omkring mobile arbejdsmaskiner tredimensionelt. Den PMD-time-of-flight-metode, ifm har patent på, beregner her afstanden til de forskellige objekter i registreringsområdet. 3D-sensorsystemet består af en IR-systembelysning og den dertilhørende 3D-sensor.
Sensoren er på grund af dens fremragende stød- og vibrationsbestandighed egnet til anvendelse i mobile arbejdsmaskiner. I landbrugsmaskiner er O3M f.eks. beregnet til automatisk registrering og justering af en skår- eller linjelignende kontur. I entreprenørmaskiner og kommunale køretøjer kan sensoren anvendes i anvendelser til kollisionsadvarsel. Til områdeovervågning anvendes 3D-sensoren bl.a. på bore- og ramudstyr.