You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Industriel Billedbehandling
  4. 3D sensorer
  5. 3D sensorer

3D sensorer

  • Visuel bedømmelse af afstand, niveau eller volumen
  • Pålidelig funktion på grund af time-of-flight-måling
  • Belysning, måling og evaluering i en enhed
  • Up to 23232 distance values per measurement for a detailed assessment of the application
  • To skifte-udgange, hvoraf en kan programmeres som analog udgang

3D sensorer


3D-sensorer

O3D er en optoelektronisk 3D-sensor, som punktvist måler afstanden mellem sensoren og den nærmeste overflade med time-of-flight-metoden. Enheden belyser scenen med en intern infrarød-lyskilde og beregner afstanden ved hjælp af det lys, der reflekteres af overfladen.
Sensoren kan anvendes i anvendelser, hvor der skal kontrolleres fuldstændighed, bestemmes volumen og sorteres objekter.
På den måde kan det konstateres, om emballage, f.eks. papkasser eller paller, indeholder det fastsatte antal produkter. Denne kontrol er uafhængig af produktets farve og tekstur. Sensoren kan nemt og intuitivt indstilles til forskellige emballagestørrelser via parametreringssoftwaren.
Andre anvendelser er i pakketransport, lagerhaller, logistik- eller distributionscentre. Til den automatiserede lagerpladsplanlægning registrerer sensoren pakkernes dimensioner, f.eks. størrelse, rotationsposition og position. På den måde kan den lagerpladsvolumen, der er til rådighed, udnyttes optimalt.