You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Sensorer for motion control
  4. Signal og display systemer
  5. Displays med overvågningsfunktion

Signal og display systemer - Displays med overvågningsfunktion

  • Tydeligt læsbart LED-display med 6 cifre
  • Versions i AC eller DCV
  • Pålidelig overvågning af sensorer med analoge standardsignaler
  • Frit skalerbare displayværdier og signalkombinationer
  • Koblingsudgang til pålidelig overvågning af grænseværdier

Signal og display systemer - Displays med overvågningsfunktion


Displays med overvågningsfunktion

Det multifunktionelle display er beregnet til visning af fysiske størrelser, der kan udledes af analoge standardsignaler. Enhedens funktion kan tilpasses ved at indstille forskellige parametre til den pågældende applikation.
De to analoge indgange kan skaleres uafhængigt af hinanden og vises enkeltvist eller forbundet. På den måde er der f.eks. mulighed for konfiguration som differenstrykvisning eller som procentuel visning.
De to koblingsudgange kan også indstilles uafhængigt af hinanden. På den måde kan for eksempel den automatiske påfyldning af en beholder med en pumpe reguleres.
Displayet kan nemt monteres i huse eller styretavler.