You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Fotosensor
  5. Kompakt rektangulært design O6 for vådområder

Fotoelektrisk sensor - Kompakt rektangulært design O6 for vådområder

  • Hus i rustfrit stål med høj beskyttelsesgrad
  • Simpel indstilling af område med potentiometer
  • Diffus refleksionssensor med nøjagtig baggrundsundertrykkelse
  • Rækkevidde er uafhængig af objektfarven
  • Brugervenlig kommunikation via IO-Link

Fotoelektrisk sensor - Kompakt rektangulært design O6 for vådområder


Lille rektangulær konstruktion O6 til våde områder

De optoelektroniske sensorer at typen O6 wetline til fødevareindustrien giver den bedste optiske ydelse. Det robuste hus i rustfrit stål med kapslingsklasse IP 68 / IP 69K muliggør anvendelse i barske omgivelser.

Enhedernes potentiometer og drejekontakt er udstyret med en dobbelt pakning. Frontruden, som er indsat plant, består af modstandsdygtig, splintfri plast. På den måde muliggøres en rengøring uden efterladelse af rester.

På grund af det transparent-sorte husdæksel er lysdioderne til kontrol af koblingstilstand og funktion også optimalt synlige ved kraftig lysindstråling.

Den tydeligt begrænsede homogene lysplet sørger for en præcis objektregistrering. Der opstår intet spredt lys, der kan påvirke andre optoelektroniske sensorer i nærheden.

Reflekslyskontakter giver en støjlsikker baggrundsudblænding selv ved kraftigt reflekterende baggrunde. Tasteafstanden er uafhængig af typen og farven af det objekt, som skal registreres. En særlig egenskab er den automatiske følsomhedsjustering, som også garanterer en sikker funktion ved damp, røg og stærkt reflekterende omgivelser.