1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Fotosensor
  5. Type M18 kubisk i metaludførsel

Fotoelektriske sensorer - Type M18 kubisk i metaludførsel

  • Kompakt og robust hus
  • Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
  • Lange rækkevidder
  • Indstillingsprocessen sparer tid og omkostninger under opsætningen
  • Omfattende udvalg af montagebeslag


Type M18 Cube i metalhus

Den kompakte rektangulære type OG Cube er konciperet til anvendelser under trange monteringsforhold. Takket være M18-sidegevindet og stikforbindelsen, der er ført nedad, er denne type ideelt egnet til anvendelse i transportteknik.

De optoelektroniske sensorer udmærker sig ved høje række- og tastevidder.

Takket være teach-modus og et omfattende sortiment af montagekomponenter er en hurtig, omkostningsbesparende montering og ibrugtagning mulig.