1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Fotosensor
  5. Type M18 for vådområder

Fotoeletriske sensorer - Type M18 til vådområder

  • Materialer der er velegnede til føde- og drikkevareindustrien
  • Bestandig over for aggressive medier
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Pålidelig tætningskoncept til våde områder
  • Klar til drift med det samme takket være den faste indstilling


Type M18 til våde områder

Typen M18 er i også forbindelse med optoelektroniske sensorer den mest almindelige gevindtype inden for fødevareindustrien. Det robuste hus i rustfrit stål muliggør pålidelig registrering af objekter i f.eks. osterier, bryggerier eller i kødindustrien. Huset i rustfrit stål, et levnedsmiddelægte pakningsmateriale og den høje kapslingsklasse IP 69K kvalificerer sensorerne til vådområder i fødevareindustrien, hvor der arbejdes med aggressive rengøringsmidler. For at der ikke kommer glassplinter i processen, hvis sensorlinsen beskadiges, har sensorerne en kunststoflinse.

Ved enhederne i OG wetline er taste- og rækkevidderne indstillet fast for omgående ibrugtagning.

Et omfattende sortiment af systemkomponenter i rustfrit stål muliggør sikker fastgørelse og enkel montering af sensorerne.