You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Magnet sensorer
  5. Tryksikre sensorer

Tryksikre sensorer

  • Trykbestandig op til 500 bar
  • Robust metalnæse
  • Højt sprængtryk
  • Husdesign til industristandard
  • Holdbarhed på over 10 millioner trykcyklusser

Tryksikre sensorer


Trykfaste sensorer

De trykfaste positionssensorer anvendes typisk til stempeldetektion i hydraulikcylindere. De detekterer udelukkende ferromagnetiske metaller. Ud over anvendelsen som grænseafbrydere i hydraulikcylindere anvendes sensorerne også på andre hydraulikkomponenter som ventiler eller pumper.

Det udelte massive metalhus i rustfrit stål af høj kvalitet garanterer en pålidelig beskyttelse mod trykspidser op til 1000 bar og holder til op til 10 millioner trykcyklusser. Det store driftstemperaturområde og sensorernes høje kapslingsklasse muliggør anvendelse i ekstremt barske industriomgivelser.