You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. Produkter
  3. Positions sensorer
  4. Kapacitive sensorer
  5. Lang rækkevidde for transportbånd

Kapacitive sensorer - Lang rækkevidde for transportbånd

  • Nem indstilling af tasteafstand med potentiometer
  • Høj støjimmunitet
  • Kompakt og robust hus
  • Versioner med kombineret AC/DC-udgang og to-ledningteknologi
  • Versioner med stik, terminaler eller tilslutningskabel

Kapacitive sensorer - Lang rækkevidde for transportbånd


Høj tasteafstand til transportteknikken

De kapacitive sensorers indstillelige tasteafstand på op til 60 mm muliggør størst mulig fleksibilitet ved monteringen og samtidig en høj driftsreserve. Den rektangulære konstruktion i kunststofhuset er særlig velegnet til overvågning af kopelevatorer i elevatorer.
Den fejlfri elektronik forhindrer sensorfejlkoblinger (f.eks. udløst af fejl på grund af frekvensomformere).
Sensorerne har et tilslutningssted, et tilslutningskabel eller en M12-stikforbindelse.