• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Supply Chain Software
  • Service
  • Unternehmen

Systemlösungen

ifm-Systemlösungen

Hardware / Software / Know-how

Systemlösungen zur Sicherung der Maschinen-Prozessfähigkeit

Transparenz, Effizienz und Konnektivität sind DIE Schlagworte wenn es um die Optimierung, Kostenreduzierung und Überwachung von Fertigungsprozessen geht. Voraussetzung hierfür ist die lückenlose Kommunikation von der kleinsten Einheit (z. B. verbaute Sensoriken) bis hin zu ganzen Fertigungslinien, Werkshallen und Standorten.

Eine weltweite Vernetzung und Kommunikation des produzierenden Gewerbes.

Condition Monitoring – präventive Wartung und Service

Kostspielige Produktionsstillstände auf Grund von Verschleiß können mit dem LR SMARTOBSERVER frühzeitig detektiert werden. Wartung und Reparatur werden planbar, Stillstände reduziert und teure Folgeschäden vermieden.

Auch im Rahmen des Energiemonitorings findet der LR SMARTOBSERVER seinen Einsatz.

  • Präventive Wartung und Instandhaltung
  • Transparenz und Prozessoptimierung
  • Steigerung der Verfügbarkeit
  • Qualitätssicherung
  • Reduzierung der Fertigungskosten
  • Energieeffiziente ökologische Fertigung
  • SAP-Konnektivität

Energie-Prozesswerte, der entsprechenden Sensoriken (Durchfluss, Strom, Menge usw.), werden mittels IO-Link, Steuerung oder VSE-Einheit an die LR SMARTOBSERVER - Software übermittelt.

Differenzierte Anzeigen- und Auswertediagramme, auch in Verbindung mit vordefinierten Alarmierungsmechanismen, gewähren die durchgängige Überwachung und Analyse der Energiewerte.

Diese Auswertungen bilden die Basis für kosten- und ressourceneffiziente Fertigungsprozesse.