ifm Academy+ für Programmierer*innen
IO-Link in der Praxis – Vom Sensor bis in die Steuerung (Siemens TIA)
Let's connect: Transparenz in allen Automationsebenen mit IO-Link
Die Anwendung der IO-Link-Grundlagen – Geräteeinsatz und Integration in Theorie und Praxis
Weltweit setzen Unternehmen aus allen Branchen zunehmend auf hoch performante Daten- und Informationstechnologien, um die Effizienz der gesamten Anlage zu verbessern. Immer mit dabei: IO-Link. Die bahnbrechende Technologie ermöglicht es, dass Sensoren Diagnoseinformationen an die SPS und gleichzeitig an übergeordnete IT-Infrastrukturen übermitteln.
Sie möchten IO-Link näher kennenlernen? Nichts leichter als das. Dazu bieten wir Ihnen die Programmierer*innen-Schulung IO-Link in der Praxis – Vom Sensor bis in die Steuerung (Siemens TIA) an:
- Sie erhalten einen Überblick über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von IO-Link.
- Sie lernen die Funktionsweise IO-Link-fähiger Sensoren und Aktoren kennen.
- Wir zeigen Ihnen die Schritte zur Integration in die Steuerung (Siemens TIA).
Unser Highlight für Sie: Sie erhalten für die Schulungsdauer Zugriff auf unsere virtuelle Maschine und haben die Möglichkeit ganz einfach von überall selbst unsere live aufgebauten Testgeräte anzusteuern und zu testen. Denn Theorie ist Silber, Praxis ist Gold.
Theorie ist Silber – Praxis ist Gold
Unsere Veranstaltungen mit dem + vereinen Theorie und Praxis. Für die Schulungsdauer erhalten Sie einen individuellen Zugriff auf unsere virtuelle Maschine und können die live aufgebauten Testgeräte ansteuern und testen. Betreut durch unsere erfahrenen Experten können Sie den Echtfall simulieren und unmittelbar Ihre Fragen stellen – ob öffentlich in der Gruppe oder anonym im Chat.
Was erwartet Sie in der Schulung?
- Kurzer Grundlageneinblick in IO-Link
- Anschluss- und Verdrahtungskonzepte
- Begriffsklärung: Master / Module / Devices
- Typische Anwendungen
- Integration in ein Steuerungssystem (Praxis)
- Gerätemanagement TIA Portal (Praxis)
- Sensor/Aktor Datenstruktur (Praxis)
- Prozessdaten lesen und schreiben (Programmierung in FUP)
- Sensortausch mit Backup & Restore (Praxis)
Das benötigen Sie für die Teilnahme
An wen richtet sich die Schulung?
- Dieses Schulungsangebot richtet sich an Interessenten bspw. aus den Bereichen Programmierung und Systemintegration.
- Vorkenntnisse: Für die Teilnahme ist ein grundlegendes Verständnis von IO-Link von Vorteil. Zur Vorbereitung werfen Sie einfach einen Blick in unser kostenfreies Web Seminar "IO-Link für Programmierer*innen" oder unser ebenfalls kostenfreies E-Learning "IO-Link Grundlagen".
Referent
ist seit 2022 für die ifm-Unternehmensgruppe als Field Technical Sales Engineer im Bereich Industrielle Kommunikation und Identifikationssysteme tätig. Zu seinen Fachthemen zählen die Integration von IO-Link und / oder AS-Interface zur Industrie 4.0 sowie die Identifikationssysteme RFID und Multicode Reader.