ifm IIoT Devices – Bindeglied zwischen digitalisierter Produktion und IT-Ebene
Bei IIoT Devices handelt es sich um Netzwerkkomponenten, die sich topologisch am Rand eines Netzwerkes befinden. Man bezeichnet sie daher auch als edge devices (engl.: edge – dt.: Rand, Kante). Aus Sicht der IT-Infrastruktur sind sie die Zugangspunkte zu Automatisierungsnetzwerken, den sogenannten Netzwerken der Operational Technology, kurz: OT-Netzwerke.
Aufgabe der IIoT Devices ist es, zwischen den unterschiedlich kommunizierenden IT- und OT-Netzwerken Daten auszutauschen und gleichzeitig eine gegenseitige Beeinflussung auszuschließen. Dabei unterscheiden wir in unterschiedlichen Gerätegruppen.
Zum einen gibt es Geräte die durch Plug&Work (no-Code) überzeugen und die Integration ohne große Kenntnisse in der Automatisierungstechnik oder IT ermöglichen und zum anderen Geräte, die flexibel programmierbar sind.
Primär sollen mithilfe von IIoT Devices Daten und Informationen aus dem Automatisierungsumfeld – also von Sensoren, SPSen und anderen Automatisierungskomponenten – im IT-Umfeld verfügbar gemacht werden.
Die IIoT Devices von ifm erfüllen darüber hinaus noch weitere wichtige Aufgaben, wie beispielsweise die Datenvorverarbeitung, die Reduktion von Datenmengen, das Analysieren von Datenströmen sowie das Erhöhen der Maßnahmen im Zusammenhang mit Cyber-Security.
ifm IIoT Devices im Vergleich
| moneo edgeGateways | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| io-key | moneo edgeGateway S | moneo edgeGateway | IIoT Controller | moneo (v)Appliance | |
| Allgemein | |||||
| Wireless-IoT-Gateway sendet IO-Link-Sensordaten direkt per Mobilfunknetz in die Cloud | Vorinstalliertes edgeDevice ohne weitere Lizenzkosten aus der Produktionsumgebung flexibel anzubinden | Vorinstalliertes edgeDevice ohne weitere Lizenzkosten aus der Produktionsumgebung flexibel anzubinden. | Frei programmierbares edgeDevice und vollwertige SPS mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten | Vorinstallierter Industrie-PC (IPC) oder in virtueller Umgebung, für eine reibungslose Nutzung von moneo IIoT Core und IIoT Insights zur Datenverarbeitung, -speicherung, -analyse, und Visualisierung | |
| Keine Programmierkenntnisse notwendig |
|||||
| remoteConnect | |||||
| Prozesswerte / s | ca. 100 | ca. 500 | |||
| OT-Konnektoren | |||||
| VSE-Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren |
|||||
| IO-Link Master | |||||
| OPC UA (Client) | |||||
| MQTTs (Client) | |||||
| ModbusTCP (Client) | |||||
| Sonstiges | 2 IO-Link Master-Ports für den Anschluss von IO-Link Devices |
EtherNet/IP, Profinet Controller, EtherCAT Master (Feldbusse parallel möglich) |
|||
| IT-Konnektoren | |||||
| moneo cloud | |||||
| MQTTs | |||||
| OPC-UA (Server) | |||||
| Azure IoT Hub | |||||
| AWS IoT Core | |||||
| Sonstiges | (Fremd-Clouds möglich) |
HTTP(S), Modbus TCP (Server), TCP/IP, UDP/IP, CODESYS Automation Server |
|||
| Datenvorverarbeitung | |||||
| Plug & Work | |||||
| Innovativ bedienbare Benutzeroberfläche | |||||
| Integrierte IO-Link IODD-Interpretation | |||||
| Zwischenpufferung von Daten bei Verbindungsunterbrechung |
|||||
| Logische / mathematische Funktionen per Drag & Drop |
|||||
| Sonstiges | Dateninterpretation in der Cloud (Cloud-Integration ohne vorhandene Infrastruktur) |
CODESYS V3.5 – Standard SPS nach IEC 61131-3 mit Funktions-Packages, Softmotion, IO-Link Plugin | Dashboards, Langzeitaufzeichnung in Datenbank, Events & Alarming | ||
| Weitere Infos | Übertragungsstandard: NarrowBand-IoT, 2G-Quadband GSM, LTE Cat-M1 moneo cloud abonnement |
No moneo cloud abonnement needed for On-Premise services | No moneo cloud abonnement needed for On-Premise services | ||