Zjistěte více o technologiích a možných aplikacích a najděte ten správný senzor vodivosti pro vaši aplikaci.
Hodnota vodivosti udává, jak dobře materiál vede elektrický proud. Ve vodárenském, potravinářském a nápojovém průmyslu a stejně tak i v dalších odvětvích se tato hodnota používá jako důležitý měřený parametr při zajišťování kvality. Přispívá například k optimalizaci procesů CIP nebo ke sledování kvality ultračisté vody. A co víc, vodivost může být také použita jako indikátor pro separaci fází.
Témata
Kompaktní řada LDL kombinuje vyhodnocovací jednotku a měřicí prvek v jednom pouzdře. To šetří místo v rozvaděči a výrazně snižuje složitost kabeláže. Tím také odpadá potřeba drahého datového kabelu mezi měřicím prvkem a vyhodnocovací jednotkou.
Standardizovaný konektor M12 přesvědčí absolutní ochranou proti vniknutí a zároveň odolá náročným podmínkám v hygienickém prostředí. Navíc jsou vyloučeny chyby při připojování vodičů ve svorkovnici.
Plně svařované pouzdro z nerezové oceli s krytím IP69K a absence těsnění, které by se časem mohlo stát porézním, se osvědčí v hygienických aplikacích. Senzor z polypropylenu se naopak vždy hodí, když kovové senzory mají v aplikaci tendenci korodovat. K tomu může dojít například v případě slaného okolního vzduchu.
Různé adaptéry umožňují snadnou integraci senzoru prostřednictvím dodatečné montáže nebo i v případě nových instalací. Díky procesnímu připojení G1/2" to platí již pro malé průměry potrubí od DN25.
Senzor je připraven, když jste připraveni vy: jednoduše vyjměte senzor LDL z obalu a připojte jej. Vodivost v médiu je okamžitě spolehlivě určena.
Tovární certifikát je součástí všech senzorů vodivosti LDL. Certifikát lze stáhnout z našeho webu zdarma po zadání sériového čísla senzoru.
Systémové připojení
LDL100
LDL100 je správnou volbou pro identifikaci fází procesu. Rozlišení mezi médiem a identifikací výsledné fáze procesu hraje rozhodující roli zejména v potravinářském průmyslu. Čisticí prostředky, oplachová voda a produkty v procesním potrubí mají různé hodnoty vodivosti a lze je proto díky senzoru LDL100 snadno a spolehlivě detekovat. To zajišťuje jednoznačné sledování za všech okolností.
LDL101, LDL3x1
Senzory vodivosti LDL101 a LDL3x1 jsou správnou volbou tam, kde je čistota vody rozhodující pro kvalitu výrobku nebo spolehlivost procesu. Senzory detekují vodivost vody od hodnoty 0,04 µS/cm. Díky tomu jsou ideální pro aplikace filtrace vody, kde se používá čištěná voda různých úrovní. Možné aplikace jsou v tomto případě provozy s úpravou vody, čištěním dílů a kritickými zásobovacími systémy (chladicí voda).
V závislosti na podmínkách prostředí lze použít buď model LDL101 s nerezovým pouzdrem, nebo model LDL3x1 s plastovým pouzdrem.
LDL400
Senzor LDL400 je ideální volbou pro aplikace, kde kovové senzory mají tendenci korodovat. Může se jednat například o aplikace se solankou nebo slaným okolním vzduchem. Díky širokému měřicímu rozsahu od 100 do 2 000 000 µS/cm je senzor vhodný pro řadu aplikací. Mimo jiné lze senzor použít téměř ve všech fázích úpravy vody. Senzor rovněž splňuje vysoké požadavky námořního průmyslu a je certifikován podle normy DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.
Přehled oblastí použití
Průvodce výběrem: přehled senzorů vodivosti a jejich měřicích rozsahů
- Žádné nepřesnosti měření, ke kterým dochází při analogovém přenosu v důsledku vícenásobné digitální a analogové konverze
- Hodnota vodivosti a teploty: dvě hodnoty na jednom měřicím místě
• je potřeba méně měřicích bodů
• nižší počáteční náklady - vysoké rozlišení měření bez škálování,
- Prvky sledování kvality:
• nepřetržité zobrazování stavu zařízení
• histogram provozních hodin
• vnitřní paměť na min. a max. hodnoty vodivosti/teploty - Náhradní zařízení lze detekovat a automaticky nakonfigurovat IO-Link masterem
Věděli jste?
S konvenčním analogovým výstupem je velký rozsah měření škálován na 4 až 20 mA. Výsledkem je, že nejmenší změny vodivosti často nelze přímo detekovat. To může vést k tomu, že zbytková množství chemikálií nebudou v oplachové vodě nebo produktech detekována, a v nejhorším případě to může vést i ke stažení produktu z oběhu. U IO-Link je však rozlišení hodnoty vodivosti vždy upraveno tak, aby vyhovovalo použitému měřicímu rozsahu, vždy je tak zaručena nejvyšší možná přesnost.
Porovnání rozlišení IO-Link a analogových signálů v µS/cm
| Rozsah měření [µS/cm] |
Rozlišení IO-Link | Analogová vstupní karta PLC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDL100 * | LDL101 | LDL3xx** | LDL200 | LDL400 | ||
| < 1 | 0,0001 | 0,0003 | ||||
| < 10 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | |||
| < 100 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |||
| < 1 000 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,3 |
| < 10 000 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| < 100 000 | 10 | 10 | 10 | 25 | ||
| < 500 000 | 100 | 100 | 122 | |||
| < 1 000 000 | 100 | 100 | 244 | |||
| < 2 000 000 | 100 | 488 | ||||
* Rozsah měření senzorů LDL100 je omezený na 15 000 µS/cm.
** Procesní hodnota se nezaokrouhluje (rozlišení Float32T).