Převodníky adispleje IO-Link
Ve stávajících strojích aprovozech, senzorech a ovládacích členech se kmonitorování ařízení procesů často stále používají analogové nebo binární signály. Vrámci projektů digitalizace nebo retrofitu, hledají uživatelé jednoduché způsoby optimalizace procesů aposunutí stávajících signálů adat na úrovneň IT.
Pro tyto adalší aplikace vytvořila společnost ifm rozsáhlé portfolio převodníků IO-Link. Tato zařízení mohou rychle asnadno převádět standardní signály na signály IO-Link anabízejí mnoho výhod při použití vřídicích systémech nebo ve světě IT. Na rozdíl od tradičních řídicích signálů nabízí IO-Link plný přístup k„inteligenci senzoru“, lepší diagnostiku avýhody zhlediska problematiky EMC.
Vyberte si převodník, který vám nejlépe vyhovuje.
Témy
| Funkce | Vstup | Výstup | Zobrazený údaj | Produkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×4–20mA | 1×IO-Link/SIO 1×4–20mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2×0–10V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Převod IO-Link na analogové signály | IO-Link (master) |
2×4–20mA | DP1213 IP 67 | ||
| 2×0–10V | DP1223 IP 69K | ||||
| Převod IO-Link na analogové signály | IO-Link (zařízení) |
2×4–20mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100 nebo Pt1000) |
1×IO-Link |
Teplotní zástrčky | |||
| 1×IO-Link 1×0–10V |
|||||
| Funkce | Vstup | Výstup | Zobrazený údaj | Produkt | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (zařízení) |
1×IO-Link 1×DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2×DI (pulzní vstup, aktivní) |
1×IO Link 1×DO nebo 2×DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2×DI (vstup čítače, vstup funkce) |
1×IO-Link 1×DO nebo 2×DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2×DI |
1×IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2×DI |
1×NO relé |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Funkce | Vstup | Výstup | Zobrazený údaj | Produkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptér Bluetooth kpropojení sIO-Link Odbočení (čtení) existující IO-Link komunikace mezi zařízením amasterem prostřednictvím technologie Bluetooth aaplikace pro chytré telefony moneo blue. (včetně paměťové historie) |
IO-Link (zařízení) |
IO-Link (master) + bezdrátová komunikace prostřednictvím technologie Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
| IO-Link Bluetooth adaptér Přístup (čtení azápis) ke všem zařízením IO-Link (parametry aprocesní hodnoty) na IO-Link masteru prostřednictvím technologie Bluetooth aaplikace pro chytré telefony moneo blue. IO-Link master lze také nakonfigurovat. |
IO-Link (master) |
Bezdrátová komunikace prostřednictvím technologie Bluetooth | EIO330 IP 69K | ||
| Funkce | Produkt | |
|---|---|---|
| IO-Link DISPLAY Uvádí volně definovatelné procesní hodnoty, texty aQR kódy, které jsou přenášeny zPLC. |
E30391 | |
| IO-Link inline DISPLAY Uvádí data ainformace připojeného senzoru IO-Link. |
E30430 | |
| IO-Link master DISPLAY Zobrazuje data ainformace senzorů IO-Link společnosti ifm připojených kIO-Link masteru. |
E30443 | |