- Snímače vibrací
- Vibrační senzor s technologií IO-Link
- Varianty výrobku a základní sada
Začněte používat analýzu vibrací
Správné řešení pro každou aplikaci
Senzor VVB001 má univerzálně nastavené parametry. Pro konkrétní podmínky si je můžete upravit pomocí rozhraní IO-Link.
Podle typu a rychlosti stroje mohou být využitelné předem nakonfigurované verze senzorů řady VVB:
Základní sada pro sledování technického stavu pomocí technologie IO-Link
Základní sada slouží ke sledování technického stavu motorů ventilátorů, čerpadel a dalších jednoduchých strojů. Získáte všechny potřebné součásti za zvýhodněnou cenu. Snadno se zavádí a ochrání vaše stroje před poškozením.
Výhody základní sady
- Automatické sledování technického stavu stroje v reálném čase podle ukazatelů rázů, únavy, tření a teploty
- Zaznamenávání skutečné provozní doby stroje pomocí hodnoty charakteristiky vibrací v-RMS
- Snadná integrace přímo do průmyslových ethernetových systémů pomocí technologie IO-Link
- Využití stávající řídicí sítě k řízení procesu a údržbě v reálném čase
- Eliminace ovládacích skříní a rozsáhlé kabeláže