- Produktové novinky
- IO-Link
- Prostorově úsporné I/O moduly pro rozváděče
Prostorově úsporné I/O moduly pro rozváděče
Pro použití v rozváděči a v terénu
Moduly IO‑Link CabinetLine umožňují snadnou integraci senzorů a aktuátorů v rozvaděčích a v chráněných aplikacích v provozu. Díky orientaci na klíčová procesní a diagnostická data nabízejí moduly s krytím IP20 ekonomické řešení pro aplikace se základními funkcemi a přispívají ke snížení nákladů na konfiguraci, inženýring i systém jako takový.
Jednoduchá digitalizace až 16 zařízení
Prostřednictvím I/O modulů lze integrovat až 16 zařízení (senzorů a/nebo aktuátorů). Díky konektorovému systému, který umožňuje zasunutí jak pružinových, tak šroubových svorek, je montáž rychlá a jednoduchá. Porty I/O modulu AL5121 lze flexibilně nakonfigurovat jako vstupy nebo výstupy. Vstupní modul AL5141 je vhodný pro aplikace zaměřené výhradně na snímání signálů ze senzorů.
Pokud jsou senzory připojeny k technologii datové komunikace IO‑Link prostřednictvím I/O modulů, lze informace ze senzorů načítat centrálně na úrovni IT. Zařízení IO-Link lze také centrálně a pohodlně konfigurovat prostřednictvím úrovně IT.
Napájení externích aktuátorů
Moduly jsou napájeny z IO-Link masteru s portem typu A. Celkový proudový odběr modulu AL5121 může být až 1 A, což zajišťuje efektivní napájení externích aktuátorů.
Nenáročná instalace s malými nároky na prostor
Moduly IO‑Link CabinetLine lze díky integrovanému adaptéru na DIN lištu instalovat velmi rychle a díky šířce pouhých 43 mm zabírají jen minimum prostoru.