• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. IO-Link
  3. Moduly IO-Link řady AutomationLine s digitálními vstupy a výstupy

Moduly IO-Link řady AutomationLine s digitálními vstupy a výstupy

Logistické systémy

Flexibilní digitální vstupy a výstupy s IO-Link připojením

Moduly AutomationLine mají 8 portů, každý se dvěma kanály. U modulu AL2821 lze tyto kanály jednotlivě konfigurovat jako digitální vstupy nebo výstupy. U modulu AL2841 jsou využívány výhradně jako digitální vstupy.

Připojení přes IO‑Link umožňuje jednoduchou a prostorově úspornou integraci do stávajících systémových architektur.

Základní koncept zařízení s optimalizovaným objemem dat

Díky orientaci na klíčová procesní a diagnostická data jsou moduly AutomationLine ekonomickou alternativou k IO‑Link modulům s větším rozsahem funkcí. Jsou obzvlášť vhodné pro systémy a aplikace, kde postačují spolehlivé základní funkce. Omezené množství dat zjednodušuje konfiguraci a snižuje náklady na engineering a systém.

Robustní návrh pro decentralizované provozní aplikace

Moduly AutomationLine mají robustní pouzdro a jsou navrženy pro použití v náročných průmyslových podmínkách. Díky stupni krytí IP67 a rozšířenému teplotnímu rozsahu od −40 až do +70 °C jsou ideální pro nepřetržité použití v provozu.