• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. IO-Link
  3. IO-Link master s podporou více protokolů pro škálovatelná automatizační řešení

IO-Link master s podporou více protokolů pro škálovatelná automatizační řešení

Logistický sklad

Posouváme integraci IO-Link na novou úroveň

Černé IO-Link mastery řady AutomationLine představují novou generaci decentralizovaných automatizačních řešení. Zajišťují vysoce výkonnou a všestrannou komunikaci IO-Link, snižují nároky na engineering a nabízejí flexibilní připojení k průmyslovým sběrnicím.

Robustnost pro decentralizované aplikace v provozu

Plastové pouzdro vyztužené skelnými vlákny a plně zalitá deska plošných spojů zajišťují vysokou odolnost. Díky stupni krytí IP67 a teplotnímu rozsahu od –40 až do 70 °C jsou tato zařízení ideální pro náročné průmyslové prostředí.

Flexibilní konfigurace I/O

Díky optimalizované architektuře zařízení lze flexibilně konfigurovat a provozovat až 16 digitálních vstupů a 16 digitálních výstupů přes 8 IO-Link portů. Každý port podporuje IO-Link třídy A i B a umožňuje spínat i vysoké zátěže.

Vysoké proudové zatížení pro aktuátory

S proudovým zatížením až 2 A na výstup jsou IO-Link mastery ideální pro aplikace zahrnující výkonné aktuátory. Typické oblasti využití zahrnují dopravníkovou techniku a intralogistiku, jako je například přímé řízení motorových válečků, pohonů dopravníků, odkláněčů či zarážek.

Efektivní napájení a jednoduché síťové propojení

Koncept společného uzemnění (GND US = GND UA, bez elektrického oddělení) umožňuje jednoduchou a flexibilní konfiguraci portů. Vstupy jsou vždy napájeny ze zdroje US, zatímco výstupy jsou vždy napájeny ze zdroje UA. To vede ke kompaktnímu a cenově efektivnímu designu zařízení. Integrovaná funkce daisy‑chain umožňuje snadné napájení více IO‑Link masterů a výrazně snižuje množství kabeláže použité v provozu.

Podpora více protokolů pro flexibilní systémové koncepty

Díky integrovanému multiprotokolovému rozhraní lze IO‑Link mastery řady AutomationLine snadno integrovat do různých sběrnicových architektur. To podporuje standardizaci ve strojírenství a výrobních provozech, snižuje počet variant a dlouhodobě zjednodušuje engineering.