- Produktové novinky
- IO-Link
- Provozně kompatibilní IO-Link master se serverem OPC UA
Provozně kompatibilní IO-Link master se serverem OPC UA
Multiprotokolová funkce poskytuje flexibilitu při výběru řídicí jednotky
Díky SolutionBlock IO-Link master, který je kompatibilní s provozem, je digitalizace systému pohodlnější než kdykoli předtím: Díky multiprotokolové funkci lze jako sběrnici volně zvolit PROFINET nebo EtherNet/IP, což umožňuje flexibilnější připojení k různým řídicím jednotkám a snižuje skladové zásoby.
OPC UA server a interpret IODD integrovaný v masteru
Integrovaný OPC UA server a přídavný port IoT navíc zajišťují nekomplikované a přímé připojení k IT úrovni. Díky integrovanému interpretru IODD jsou data ze senzorů převedena na čitelné informace přímo v IO-Link masteru, což ještě více usnadňuje softwarově podporované vyhodnocování dat.
Redukce dat díky zásuvnému modulu moneo configure
Plug-in modul moneo configure umožňuje výběr a redukci cyklických dat zařízení IO-Link. SolutionBlock IO-Link master přijímá všechny procesní hodnoty ze zařízení IO-Link, ale do řídicí jednotky předává pouze vybrané informace. Tím se výrazně snižuje cyklická datová komunikace na sběrnici.