- Produktové novinky
- IIoT řešení
- Software moneo IIoT Core
Software moneo IIoT Core
Od nastavení parametrů k monitorování stavu
Moneo IIoT Core je základem platformy moneo IIoT a sdružuje nejdůležitější funkce. Ať už jako cloudové řešení, nebo v lokálním prostředí: moneo IIoT Core umožňuje nekomplikované nastavení parametrů senzorů IO-Link nezávisle na výrobci a stále větší počet IO-Link masterů. Pomocí intuitivního rozhraní drag-and-drop lze během okamžiku vytvořit uživatelsky definované panely pro stroje a procesy, které přehledně vizualizují shromážděná data. Komplexní analýzy dat poskytují cenné poznatky, které pomáhají zvyšovat efektivitu, produktivitu a bezpečnost. Pokud dojde k odchylkám od cílového stavu, software vás okamžitě informuje, aby bylo možné včas přijmout opatření a předejít tak ztrátám efektivity nebo neplánovaným výpadkům výroby.
Z úrovně senzorů do cloudu
moneo IIoT Core také nabízí bezproblémový přenos důležitých procesních dat do cloudu a aplikací třetích stran. Požadavky vytvořené v systému moneo lze automaticky předávat do předem definovaných cílových systémů. Týmy údržby jsou informovány v reálném čase prostřednictvím integrovaného připojení k systému SAP. Objednávky a dokumenty lze generovat přímo v systému SAP – end-to-end integrace dílenských dat do světa ERP.
Vzdálená údržba pomocí moneo Cloud
Pomocí moneo remoteConnect lze z moneo Cloud vytvořit bezpečný a na výrobci nezávislý vzdálený přístup k PLC, serverům, senzorům a dalším síťovým zařízením. Díky end-to-end šifrování a cíleným konfiguracím přístupu zůstávají data vždy chráněna. Pomocí cloudu lze provádět vzdálenou údržbu a hloubkovou analýzu poruch. To pomáhá účinně a efektivně plánovat údržbu na místě a omezit ji na minimum. Tím se snižuje pracovní zátěž specializovaného personálu a udržuje se vysoká dostupnost strojů.
Doplňky rozšiřují nabídku služeb
Nabídku služeb platformy moneo IIoT lze rozšířit pomocí doplňků, jako je například moneo IIoT Insights.