Pásky diod LED je možné využít nejen k osvětlení stroje, ale mohou také různými barvami indikovat stav stroje. Mohou mít různé délky a flexibilní uplatnění. Lze je rychle a spolehlivě upevnit na doplňkové hliníkové profily a osvětlit bez stínů i odlehlejší místa. Díky odolnému provedení s třídou ochrany IP 68 jsou vhodné pro mnoho různých aplikací.
Na páscích jsou výkonné diody LED v barvách RGB a bílé. Spínáním přes čtyři digitální vstupy lze vytvořit červené, žluté, zelené, modré, tyrkysové, fialové a čistě bílé světlo. Ovladačem s modulací šířkou impulzů je ale možné vytvořit jakýkoli barevný odstín.
Snadné spouštění | Vysoká třída ochrany IP | Pružné a tuhé | Energetická účinnost |
Digitální vstupy usnadňují změnu barev | Ochrana IP68 umožňuje instalaci i v náročných provozních podmínkách | Flexibilní světelné pásy osvětlí i obtížná místa Montážní profily usnadňují instalaci | Vysoký světelný výkon díky energicky úsporné LED technologii |