Kontrolor kvality připravený na všechny výzvy
Koncová kvalita výrobku je určována nejvyšší možnou shodou mezi zadáním a výsledkem každé jednotlivé výrobní operace. Zní to složitě? Od nynějška to složité není, PMD Profiler je odpovědí na všechny výzvy z oblasti kontroly kvality na lince. Fotoelektrický senzor je připraven k použití v několika málo krocích a identifikuje obrys předmětu laserovým liniovým skenováním. Tím detekuje s přesností na 0,5 mm všechny rozměrové odchylky součástí, montážních postupů, drážek nebo vrtaných otvorů, které neodpovídají požadovanému cílovému stavu. Jinými slovy: V budoucnosti budou vaše výrobky vyráběny pokaždé v maximální kvalitě. Jednoduše a bezpečně!
Nastavení v několika krocích | Nezávisle na vzdálenosti | Odolnost proti vnějšímu světlu | Zjednodušená analýza chyb prostřednictvím rozhraní IO-Link |
Rychlá instalace díky standardnímu připojení M12 a volitelně dokonce bez jakéhokoli softwaru | Vysoká tolerance rozmanitých poloh předmětu | Není třeba žádné odstínění světla z okolí ani externí osvětlení | Volitelná vizualizace obrysů díky použitému softwaru za účelem analýzy špatných dílů |
Aplikace pro kontrolu chyb
Přednosti
Aplikace montáže
Přednosti
Kontrola, zda jsou kompletně instalována všechna těsnění
Přednosti
Kontrola kroků zpracování
Přednosti
Minimalizace složitosti a nákladů instalace Řešení k okamžitému použití s instalací během několika málo kroků |
|
Zvýšení kvality výrobku Zajištění správné a kompletní montáže a zpracování |
|
Vyšší efektivita výroby Kontrola kvality na lince předchází komplikacím ve výrobní lince |
|
Trvalé snížení četnosti odmítnutých výrobků Včasné rozpoznání a vyloučení zdrojů chyb |