- Produktové novinky
- IO-Link
- Efektivní dodatečné vybavení digitální technologií s novým rozdělovačem dat IO-Link
Efektivní dodatečné vybavení digitální technologií s novým rozdělovačem dat IO-Link

- Funkce Plug & Play umožňuje následnou integraci bez změny instalace
- Rychlá dostupnost dat senzoru v systémech IoT/cloudu vyšší úrovně
- Dokonalá podpora pro pracovníky servisu a údržby
Zlepšený výkon díky IO-Link
- Snadné oddělení relevantních dat IO-Link pro efektivní diagnostiku nebo hlídání procesu
Aktuální stav v terénu
U starších instalací jsou analogové a digitální výstupní signály ze senzorů většinou odesílány přímo do standardních vstupních karet ovladačů a zde jsou dále zpracovány. Dnes jsou senzory rovněž normálně vybaveny rozhraním IO-Link. To znamená, že rovněž přenášejí relevantní data, která by při konvenčním použití byla jinak ztracena.
Využívejte výhod budoucnosti již dnes
S pomocí rozdělovače dat IO-Link je nyní možné dosáhnout monitorování konvenčního systému, který byl dříve provozován v režimu SIO, nezávisle na výrobním zařízení. Výstupní signály související s ovladačem jsou stále odesílány v režimu SIO do vstupů ovladače. Kromě toho jsou procesní hodnoty a další data senzorů měřeny a přenášeny prostřednictvím IO-Link do systémů vyšší úrovně (Smart Observer, cloud). Nastavení parametrů senzoru je možné například softwarem zařízení LR a pomocí vhodné jednotky IO-Link master.