Snadné připojení a rychlé nastavení – varianty s překlenutím pomocí rovnoběžných nebo křížových paprsků k detekci předmětů různé velikosti
Bezpečnostní světelná mříž s integrovanou překlenovací funkcí
Tato nová generace světelných mříží nabízí překlenovací režim bez externí svorkovnice a překlenovacího relé, protože už jsou integrované v přijímači. K dispozici jsou varianty překlenutí pomocí křížových i rovnoběžných paprsků. Obě umožňují bezpečný vstup i výstup přepravovaného materiálu přes chráněnou oblast. Provozní stav signalizuje ukazatel stavu integrovaný v přijímači. Překlenovací ramena se snadno montují na konstrukci světelné mříže a jsou k dispozici ve dvou provedeních: překlenovací ramena s vícepaprskovými senzory, které se podobají miniaturním světelným mřížím, a předem smontované sestavy s jednopaprskovými senzory. Už není nutná komplikovaná montáž a seřizování. Výsledkem je kompletní vybavení zvyšující bezpečnost, nakonfigurované pro konkrétní podmínky a připravené k rychlé a snadné instalaci.