Snadno se hodí pro širokou škálu použití díky flexibilnímu nastavení parametrů, diagnostice a zpracování dat
Použití
Díky snadné integraci pomocí IO-Link jsou nové RFID antény vhodné pro širokou škálu použití. Jsou ideální pro použití při identifikaci nosičů obrobků v technologii dopravníků, protože je třeba předávat pouze malé množství dat. V strojařských nástrojích, zásobnících a lisovaných součástech lze detekovat pomocí RFID a IO-Link. Tím se snižují časy cyklu a zvyšuje se produkce. V automobilové výrobě se součásti nebo motory karoserií porovnávají s čísly objednávek pomocí RFID, aby bylo možné řídit proces zpracování nebo zkontrolovat konečnou sestavu.
Výhody RFID řešení od ifm:
ifm nabízí nejširší sortiment senzorů IO-Link na trhu. Nové antény RFID nyní s kompletním rozsahem. Antény RFID jsou určeny pro připojení k IO-Link masterům. Tyto masters nabízejí až osm zásuvek M12 pro připojení IO-Link RFID antény. V závislosti na verzi mají IO-Link masters rozhraní EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP / IP, EtherNet / IP nebo PROFINET pro komunikaci s PLC. Robustní provedení antén s ochranou IP 67 a IP 69K umožňuje použití v náročných průmyslových prostředích. Mohou být použity všechny značky RFID podle normy HF ISO 15693.
Datový rozsah
Rozsah procesních dat v procesním zobrazení je 32 bajtů. Rozsah uživatelských dat v procesu je 28 bajtů na vstupu a výstupu.
Funkce IO-Link
Doplňkové funkce IO-Link: