- Produktové novinky
- IO-Link
- IO-Link master pro hygienické oblasti
IO-Link master pro hygienické oblasti

Navržen speciálně pro bezpečné použití v potravinářském průmyslu
- 4 nebo 8 IO-Link portů s plně funkční V1.1
- IO-Link master modul s IP 69K pro potravinářský průmysl
- IO-Link zařízení a master jsou konfigurovatelné prostřednictvím LR DEVICE softwaru
- Ve spojení s LR AGENT EMBEDDED jsou připraveny pro použití v Průmyslu 4.0
- Decentralizované připojení přes standardní kabel M12, A-kódování
Odolné IO-Link moduly pro náročné aplikace
Decentralizované master moduly IO-Link se používají jako brány mezi inteligentními IO-Link senzory a průmyslovou sběrnicí. Díky speciálním materiálům pouzdra a vysoké odolnosti proti vniknutí kapaliny (IP 69K) je možné je použít přímo ve vlhkém prostředí v potravinářském průmyslu. Materiály a výrobní postupy jsou totožné s ifm propojovacími kabely z osvědčené řady EVF. Technologie ecolink zaručuje spolehlivý a trvale utěsněný spoj propojovacích kabelů M12. Vysoce kvalitní materiály, speciálně přizpůsobené dané aplikaci, a intenzivní monitorování procesu výroby, zaručují nejvyšší stupeň kvality.
Přínosy pro zákazníka
Konfigurace senzorů pomocí LR DEVICE
Intuitivní software sám vyhledá IO-Link mastery v síti a vytváří tak přehled o celém systému. Navíc zobrazí všechny připojené IO-Link senzory s jejich příslušnými parametry. Tím pádem je nastavení parametrů všech senzorů v systému možné z jednoho centrálního bodu.
Použití masterů v potravinářském průmyslu
Díky použitým materiálům a inovativnímu provedení pouzdra lze nyní tyto mastery používat v hygienických aplikacích.
Jednoduché připojení senzoru
Senzory a akční členy jsou připojeny pomocí standardního propojovacího kabelu M12 bez stínění. V závislosti na typu IO-Link masteru lze připojit až 4 nebo 8 IO-Link zařízení a napájet je až 3.6 A. Kabel mezi IO-Link mastrem a zařízením může být až 20 m dlouhý.
Spolehlivá digitální data
Data ze senzoru se přenáší v digitální podobě. Na rozdíl od analogových signálů, přechodový odpor a elektromagnetické rušení nemůže zkreslit signály.
Přímé připojení do IT
Integrovaný LR AGENT EMBEDDED je schopen přenášet procesní hodnoty přímo do systému ERP, bez odbočky přes PLC. Tato druhá komunikační cesta vede společně s procesními daty po použité průmyslové sběrnici.