• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Začněte s moneo
  3. moneo pro výrobce strojů (OEM)

moneo remoteConnect: Bezpečná vzdálená údržba vašich zařízení

Ušetříte čas, snížíte cestovní náklady a zvýšíte počet prvních oprav v servisu. S moneo remoteConnect od ifm získáte bezpečný a rychlý vzdálený přístup k vašim systémům - celosvětově, šifrovaně a bez omezení objemu dat.

Platforma se snadno ovládá a nevyžaduje žádné programování ani předchozí znalosti IT. Je nezávislý na výrobci a umožňuje přímý přístup ke všem zařízením s IP konektivitou. To vám umožní rychleji řešit problémy, zvýšit dostupnost strojů a trvale zlepšovat kvalitu služeb.

Výhody použití remoteConnect pro průmyslové stroje

Zvyšte efektivitu a zkraťte dobu odezvy

remoteConnect: Připojení po celém světě, jako byste byli přímo na místě.

Srovnání technologií vzdáleného přístupu

Návštěvy na místě

IT sítě VPN

Stávající řešení vzdálené údržby OT

remoteConnect

Provozní technologie (výrobní oblast)
Snadné nastavení
Přímý přístup ke stroji / komponentům
Nezávisle na dostupnosti zákazníka
Centrální správa zařízení Individuální pro
každého zákazníka
Požadované dovednosti v oblasti IT Little Silný Silný Little
Omezení datového provozu VPN Žádné Neomezené Omezené Neomezené
Rychlost připojení
Technická podpora Žádné Žádné Samostatná správa nebo smlouva Zahrnuto v předplatném
Celkové náklady na vlastnictví

Produkty poptřebné pro začátek

Hardware

Zvolte svou bránu ifm edgeGateway

Software

Vyberte licenci moneo

 

edgeGateway (AE2100)
22 858,20 Kč jednorázově

 

  • ifm edgeGateway s jednoduchým nastavením
  • Zabezpečený vzdálený přístup a sběr dat ze strojů v jednom zařízení
  • Verze IP20 a IP67
  • Pravidelné bezpečnostní aktualizace a pětiletá záruka

moneo remoteConnect (QCM110)
1 000,00 Kč měsíčně

 

  • Integrovaná funkce remoteConnect
  • Pokrývá až 100 bran edgeGateways (strojů)
  • 2 současná vzdálená připojení
  • Cloudový software jako služba (SaaS)
  • Bezpečné přihlašování uživatelů a správa rolí
  • Nastavení plug-and-work bez nutnosti programování: připraven k použití za méně než 30 minut
 

Začněte ještě dnes s moneo remoteConnect

Chcete zjistit, jak může remoteConnect zefektivnit vaše provozní procesy? Kontaktujte nás, podpoříme vás hned od začátku!

Náš prodejní tým je připraven poskytnout vám komplexní podporu:

  • Živé ukázky přizpůsobené vaší aplikaci
  • Technická dokumentace a integrační příručky
  • Odborné poradenství ohledně specifických požadavků
  • Podpora od prvotního nápadu až po úspěšnou realizaci

Vyberte preferovanou možnost kontaktu:

Předplatné moneo

Chcete se dozvědět více o předplatném služby moneo.

Zásady ochrany osobních údajů

Naše obchodní podmínky