Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 250 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 0,3 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4 |
---|
Počet digitálních vstupů | 4 |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP |
Napájení senzoru | AS-i |
Napěťové napájení [V] | 20...30 |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 140 |
Vstupní proud High [mA] | 6...10 |
Vstupní proud Low [mA] | 0...2 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 10 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Po digitálních výstupů | 4 |
Rozsah napětí DC [V] | 18...30; (podle PELV) |
Rozsah napětí AC [V] | 110...400 |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 150; (vnější výstupy: Odolné proti zkratu; vratný stykač: není odolný vůči zkratu) |
Galvanicky odděleno | ano |
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Krytí | IP 54 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
AS-i Verze | 2.0 |
---|---|
Rozšířený adresovací mód | ne |
AS-i profil | S-7.0 |
AS-i I/O konfigurace [hex] | 7 |
AS-i ID code [hex] | 0 |
Hmotnost [g] | 1854,6 |
---|---|
Způsob montáže | Montáž na zadní stěnu |
Rozměry [mm] | 180 x 182 x 90 |
Materiály | PC zesílený skelnými vlákny; Plamenovzdorný; Odolné proti UV-záření |
Zobrazení |
|
---|
Upozornění |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |