1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. ST4004

Výrobek není k dispozici - záznam archivu

Hlídač proudění

STR34ABA/US-100-H

ST4004

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Vážený zákazníku,
omlouváme se, ale tento datový list není dostupný v požadovaném jazyce. Máte-li další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem
Váš ifm team

Ke stažení
Technische Details
Oblast nasazení
Aplikace vysoký teplotní rozsah
Média Kapalná média; Plynná média
Teplota média [°C] -25...80
Odolnost proti tlaku [bar] 30
Kapalná média
Aplikace vysoký teplotní rozsah
Teplota média [°C] -25...80
Plynná média
Teplota média [°C] -25...80
Elektrická data
Připojení na vyhodnocovací elektroniku VS 0100
Měřící / nastavovací rozsah
Kapalná média
Nastavovací rozsah [cm/s] 3...300
Největší citlivost [cm/s] 3...60
Plynná média
Nastavovací rozsah [cm/s] 5...1500
Přesnost / odchylky
Teplotní gradient [K/min] 15
Reakční doby
Doba odezvy [s] 1...10
Kapalná média
Doba odezvy [s] 1...10
Plynná média
Doba odezvy [s] 1...10
Okolní podmínky
Krytí IP 67
Mechanická data
Pouzdro Typ závitu
Materiály nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení G 3/4 vnější závit
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; Maximální délka kabelu: 100 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vyhrazujeme si právo na změnu tech. parametrů! — CS-CZ — ST4004-00 — 06.03.2003 —