Rozlišení | 3600 rozlišení |
---|---|
Provedení hřídele | Průchozí dutá hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 20 |
Tolerance provozního napětí [%] | 10 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 5 DC |
Proudový odběr [mA] | < 150 |
Elektrické provedení | TTL |
---|---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 20 |
Spínací frekvence [kHz] | 300 |
Fázový posun A a B [°] | 90 |
Rozlišení | 3600 rozlišení |
---|
Okolní teplota [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
||
Skladovací teplota [°C] | -30...100 | ||
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 98 | ||
Krytí | IP 64 |
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Rozměry [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Materiály | Hliník | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 6000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 10 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | Průchozí dutá hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 20 | |
Hřídel | H7 | |
Materiál hřídele |
|
|
Montážní hloubka hřídele [mm] | 10 | |
Max. axiální přesazení hřídele [mm] | 1,5 |
Kabel: 1 m, PUR; Radialní |
Impulzní diagramm
|
|
---|