Rozlišení | 4096 kroky; 12 Bit |
---|---|
Provedení hřídele | plná hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 10 |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 250 |
Max. počet otáček elektr. [U/min] | 1500 |
Elektrické provedení | HTL |
---|---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 20 |
Druh kódu | Grayův kód; (zvyšující se hodnoty kódů při otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)) |
Rozlišení | 4096 kroky; 12 Bit |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -30...100 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 98 |
Krytí | IP 64 |
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Rozměry [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materiály | Hliník | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 10000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 1 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | plná hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 10 | |
Materiál hřídele |
|
|
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 10 | |
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 20 |
Kabel: 1 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; Axialní |