Rozlišení | parametrizovatelný rozlišení; 8192 kroky; 4096 otáčky; 25 Bit |
---|---|
Komunikační rozhraní | SSI-datové rozhraní |
Provedení hřídele | plná hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 10 |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 300 |
Max. počet otáček elektr. [U/min] | 6000 |
Druh kódu | Dvojitý kód nebo šedý kód; (parametrizovatelný; časová konstanta pro výpočet polohy: 0,5 ms) |
---|
Rozlišení | parametrizovatelný rozlišení; 8192 kroky; 4096 otáčky; 25 Bit |
---|
Komunikační rozhraní | SSI-datové rozhraní |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -30...100 |
Krytí | IP 64 |
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Rozměry [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
Materiály | Hliník | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 10000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 1 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | plná hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 10 | |
Materiál hřídele |
|
|
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 10 | |
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 20 |
Upozornění |
|
---|
konektorové provedení: 1 x M23 (ifm 1001.11), Radialní; Maximální délka kabelu: 100 m |
Impulzní diagramm
|
|
---|