You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Tlakové senzory / Vakuové senzory
  4. Intuitivní nastavení spínacího bodu
  5. PK6731

Tlakový senzor s intuitivním nastavením spínacího bodu

PK6731

PK-250-SFP14-HCPKG/US/ /W

Tlakový senzor s intuitivním nastavením spínacího bodu

PK6731

PK-250-SFP14-HCPKG/US/ /W

Položka již není dostupná - archívní záznam
  • ce
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Měřící rozsah
0...250 bar 0...25 MPa
Procesní připojení závitové připojení R 1/4 vnější závit Vnitřní závit:M5
Oblast nasazení
Aplikace pro průmyslové nasazení
Média kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...80
Min. destrukční tlak
1000 bar 100 MPa
Odolnost proti tlaku
400 bar 40 MPa
Druh tlaku relativní tlak
Elektrická data
Provozní napětí [V] 9,6...32 DC
Proudový odběr [mA] < 25
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál
Elektrické provedení PNP
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce antivalentní
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 500
Spínací frekvence DC [Hz] 100
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
0...250 bar 0...25 MPa
Spínací bod SP
12,5...250 bar 1,25...25 MPa
Zpětný spínací bod rP
7,5...245 bar 0,75...24,5 MPa
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% z koncové hodnoty] < ± 2,5; (přesnost nastavení)
Opakovací přesnost [% z koncové hodnoty] < ± 0,5; (při teplotních výchylkách < 10 K)
Odchylka od charakteristiky [% z koncové hodnoty] < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = BFSL; LS = Nastavení mezního bodu)
Teplotní drift na 10 K < ± 0,5
Software / programování
Nastavení spínacího bodu nastavovací kroužky
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mechanická data
Materiály PBT; PC; FKM; nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Materiál, který je v kontaktu s médiem nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Min. tlakových cyklů 50 millionů
Procesní připojení závitové připojení R 1/4 vnější závit Vnitřní závit:M5
Integrovaný omezovací prvek ne (lze dovybavit)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz LED, zelená
Spínací stav LED, žlutá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A