Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 |
---|---|
Měřící rozsah [bar] | 0...2,5 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1 vnější závit |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl |
Montáž | otočné pouzdro 350° |
Média | Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média |
Teplota média [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Min. destrukční tlak [bar] | 50 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 20 |
Druh tlaku | relativní tlak |
Bez mrtvého prostoru | ano |
Provozní napětí [V] | 20...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 60 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,2 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1 |
---|
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál; analogový signál; (konfigurovatelný) |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 1 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Počet analogových výstupů | 1 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
Maximální zátěž [Ω] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící rozsah [bar] | 0...2,5 |
---|---|
Spínací bod SP [bar] | 0,125...2,5 |
Zpětný spínací bod rP [bar] | 0,075...2,475 |
V krocích po [bar] | 0,025 |
Přesnost spínacího bodu [% z koncové hodnoty] | < ± 1,5 |
---|---|
Opakovací přesnost [% z koncové hodnoty] | < ± 0,25; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
Odchylka od charakteristiky [% z koncové hodnoty] | < ± 1,0 |
Teplotní drift na 10 K | < ± 0,3 |
Spínací frekvence pro danou dobu odezvy jednoho výstupu |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doba odezvy [ms] | při kolmém nárůstu tlaku; Spínací bod (SPx) = 70 %; zpětný spínací bod (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 | ||||||||||||||||||||||
Max. doba odezvy analogového výstupu [ms] | 3 |
Nastavení spínacího bodu | Programovací tlačítko |
---|---|
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; zpoždění sepnutí / rozepnutí; Utlumení |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4404 / 316L); Keramika; PTFE |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení G 1 vnější závit |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|