Elektrická data
Provozní napětí [V] |
< 24 AC/DC |
Ochrana proti přepětí |
ano; (VDR) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-25...90 |
Krytí |
IP 67 |
Mechanická data
Materiály |
TPU |
Tvarovaný materiál |
TPU |
Materiál převlečné matice |
Mosaz, Niklovaný |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
Spínací stav |
1 x LED, žlutá |
|
Elektrické připojení - zástrčka
|
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
Elektrické připojení
Připojení |
Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Elektrické připojení - zásuvka
|
konektorové provedení: 1 x typ ventilu C průmyslový standard, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |