Provozní napětí [V] | < 60 AC/DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Rozměry [mm] | 10 x 10 x 33 |
---|---|
Materiály | PUR |
Tvarovaný materiál | PUR |
Materiál převlečné matice | litý zinek |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 2 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek |
---|