You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Identifikační systémy
  4. RFID 13.56 MHz
  5. Antény pro připojení k vyhodnocovacím jednotkám

RFID 13,56 MHz - Antény pro připojení k vyhodnocovacím jednotkám

  • RFID vyhodnocovací jednotka s PROFIBUS DP a webovým serverem
  • Čtyři anténní porty nebo digitální I/O
  • Robustní antény pro použití v náročném průmyslovém prostředí
  • Velký výběr velikostí pamětí pro antény a transpondéry
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách

RFID 13,56 MHz - Antény pro připojení k vyhodnocovacím jednotkám


RFID antennas

RFID antennas enable non-contact reading from and/or writing to RFID transponders (ID tags). The data is converted into digitally coded values and provided to the AS-i control level without further programming. Applications are found in production lines, where the units are used for material flow control.
The sturdy M12 RFID antennas are ideally suited for applications with limited mounting space. In factory automation and conveying, the rectangular version or the type M18 or M30 is used.
Antenna adapters increase the range and the operating distance, ensuring reading reliability even in difficult operating conditions.