You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Identifikační systémy
  4. RFID 125 kHz
  5. Vyhodnocovací systémy se sběrnicovým rozhraním

RFID 125 kHz - Vyhodnocovací systémy se sběrnicovým rozhraním

  • Identifikační systém s technologií 125 kHz pro průmyslové využití
  • Spolehlivá identifikace nosičů obrobků na dopravnících
  • Okamžitá připravenost k provozu díky pevnému nastavení
  • Obzvláště prostorově úsporné provedení
  • Kompaktní a za nízkou cenu: Anténa a vyhodnocovací jednotka v jednom pouzdře

RFID 125 kHz - Vyhodnocovací systémy se sběrnicovým rozhraním

Evaluation systems with Profibus DP interface

The RFID evaluation unit controls the data exchange to the RFID antennas or to the sensor/actuator level, communicates with the higher control level and enables device configuration via a web server. The unit has four channels for the connection of field devices. Each channel can be used for connection of an RFID read/write head or as a digital input/output.
Applications are found in production lines where the units are used for material flow control, or in guided material handling systems for coding of workpiece carriers.
The RFID evaluation unit transmits the data to the PLC via PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP or EtherCAT.